Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Tenute per ammortizzatori

Le tenute dinamiche sono componenti critici per il funzionamento affidabile degli ammortizzatori.

La SKF fornisce una gamma di soluzioni di tenuta per ammortizzatori all'avanguardia per tutti i tipi di applicazione, dai motocicli alle automobili, agli autocarri leggeri e fino ai veicoli commerciali per applicazioni heavy-duty. Le tenute sono realizzate in materiali e design specificamente sviluppati per ridurre l'attrito e impedire l'ingresso di agenti contaminanti nei sistemi. Il risultato sono elevato livello di comfort e lunga durata operativa.

Caratteristiche
  • Inserto metallico di grande diametro, che consente di assemblare il tubo ammortizzatore sulla tenuta in molteplici modi diversi
  • Tenuta meccanica statica che consente prestazioni a prova di perdite tra parete tubo e bussola
  • Molla elicoidale per ottenere il giusto carico radiale per l'intera durata del prodotto
  • Labbro parapolvere, che impedisce agli agenti contaminanti di penetrare nel sistema
  • Labbro gas opzionale, che funge da valvola di non ritorno
Vantaggi
  • Materiali disponibili: NBR, HNBR ed FKM per una vasta gamma di temperature (da -40 a +200˚C) e per garantire ampia compatibilità con gli oli
  • Sviluppo di mescole personalizzate per basso attrito, ma anche attrito elevato, se richiesto
  • Design piatto della superficie metallica che permette di saldare o rullare il tubo in posizione
  • Disponibili per montanti, ammortizzatori a tubo singolo e doppio, nonché per applicazioni heavy-duty
  • Idonee per pressioni statiche e dinamiche elevate
SKF logo