Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Spring insulating suspension bearing

Spring insulating suspension bearing
Gli spring insulating suspension bearing consentono di aumentare la robustezza e ridurre i livelli di rumorosità e vibrazioni, nonché di aumentare il comfort alla guida. L'integrazione di questo elemento isolante a molla nel cuscinetto permette anche di ridurre il numero di componenti, semplificando il montaggio e riducendo i costi totali.

I sistemi per sospensioni hanno due funzioni: contribuire alla tenuta di strada e alla funzionalità di frenata dei veicoli per garantire sicurezza e piacere alla guida, nonché assicurare il comfort degli occupanti e isolarli, per quanto possibile, da rumori, scossoni e vibrazioni dalla strada.

Questi cuscinetti SKF costituiscono una nuova soluzione che combina le caratteristiche del Robust MSBU con le proprietà dell'elemento isolante a molla integrato.

Caratteristiche
  • Tampone a molla integrato
  • Adesione chimica e meccanica
  • Riduzione dell'usura di elemento isolante a molla e cuscinetto

Materiale
  • Scelta del materiale basata su parametri specifici dettati dai requisiti dell'applicazione.
  • Materiale adattato al processo di iniezione per assicurare una produzione efficiente.
  • Valutati e verificati mendiate calcoli FEA
  • Validazione mediante test su sospensione completa

3 domande di brevetto
  • Materiale
  • Design dell'elemento isolante
  • Design dell'interfaccia

Vantaggi
  • Eliminazione della rumorosità delle sospensioni
  • Soluzione completamente integrata, che consente di eliminare le problematiche associate all'assemblaggio
  • Riduzione dei componenti delle sospensioni
  • Eliminazione del rischio di danneggiamenti causato dall'ingresso di agenti contaminanti tra tampone e cuscinetto

Grazie a una presenza globale in termini di siti di produzione e centri applicativi, SKF offre il giusto supporto al mercato automobilistico.
In oltre 35 anni di esperienza, SKF ha acquisito ottime competenze in queste applicazioni. Il nostro know-how, unito al nostro supporto tecnologico, ci rende il partner ideale per sviluppare soluzioni personalizzate, che contribuiscono a migliorare le prestazioni delle sospensioni.
SKF logo