Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Tenute per molle a gas

Tenuta della molla a gas
Le molle a gas sono dispositivi utilizzati per le funzioni di sollevamento e supporto nelle applicazioni del settore automobilistico e generiche. La funzione delle tenute è di importanza critica per le molle a gas.

Quelle della SKF consentono di mantenere, in maniera durevole, pressioni fino a 200 bar all'interno della molla e garantiscono, al contempo, bassi attrito e forza di distacco.

Caratteristiche
  • Inserto metallico incollato, di supporto ai labbri sotto pressione
  • Labbri di tenuta diametro interno ed esterno indipendenti che eliminano l'influenza del labbro diametro esterno statico su quello diametro interno dinamico
  • Materiali specificamente formulati per garantire una tenuta ottimale e l'idoneità per una vasta gamma di condizioni di esercizio
  • Design del labbro idoneo per la tenuta sia in presenza di corse lunghe che di vibrazioni ad alta frequenza

Vantaggi
  • Perdite di forza ridotte al minimo (ritenzione dell'alta pressione)
  • Perdite di peso ridotte al minimo
  • Ridotte forze di distacco
  • Ridotto attrito dinamico e statico
  • Lunga durata operativa
  • Esperienza dal leader di mercato
SKF logo