Cuscinetti obliqui a sfere per driveline

Elevata capacità di carico, struttura superficiale ottimizzata, design innovativo della gabbia sono alcune caratteristiche del prodotto. Inoltre, di seguito sono riportati alcuni vantaggi in termini di design e prestazioni.
Vantaggi per il settore automobilistico:
- Ridotto consumo di carburante
- Prolungamento durata di esercizio del lubrificante
- riduzione delle temperature di esercizio
- Capacità di sopportare velocità più elevate
- Peso ridotto
- Nessuna influenza sulle procedure di assemblaggio
- Elevata rigidezza