Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Tenute per alberi di uscita

La SKF fornisce tenute per alberi di uscita per tutte le unità del sistema compresi trasmissioni, scatole di rinvio, moduli trazione posteriore (Rear Drive Module, RDM) e unità trasferimento potenza (Power Transfer Unit, PTU).

Sono disponibili design speciali idonei per elevati livelli di contaminazione, compresi i sistemi a cassetta. Inoltre, la gamma comprende anche design con caratteristiche che consentono un funzionamento efficiente in presenza di errore di rotazione e disallineamento albero di notevole entità.

Caratteristiche
  • Disponibili per tutte le applicazioni del sistema di trasmissione
  • Ampia gamma di materiali, quali ACM, AEM, HNBR e FKM, per esigenze applicative specifiche
  • Eccellenti proprietà di esclusione degli agenti contaminanti, grazie agli appositi labbri radiale e assiale
  • Design labbro altamente flessibili
  • Design a cassetta – sia unificati che non unificati con superficie propria per i labbri di tenuta

Vantaggi
  • Compatibilità con additivi aggressivi negli oli per trasmissioni
  • Ampia gamma di temperature
  • Lunga durata - maggiore affidabilità
  • Idonei per errori di rotazione e disallineamento di notevole entità
  • Movimentazione e assemblaggio semplificati con ambiente di funzionamento controllato per i labbri di tenuta
SKF logo