Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Tenute per pignoni per veicoli leggeri

Tenuta per pignone per applicazioni light-duty
La SKF offre tenute per pignoni per automobili e applicazioni light-duty. La linea completa di tenute per pignoni della SKF comprende design unificati. Tra i design unificati anche manicotti anti-usura, che fungono da superficie di strisciamento tenuta e realizzano una barriera contro gli agenti contaminanti esterni.

Grazie al labbro di esclusione, quello radiale contro gli agenti contaminanti e quello di tenuta principale, le tenute per pignoni della SKF consentono un prolungamento della durata di esercizio e un grado di affidabilità senza pari.

Caratteristiche
  • Materiali elastomerici avanzati e resistenti, appositamente formulati
  • Molteplici caratteristiche idrodinamiche come onda ed elica
  • Labbri di esclusione radiale e assiale
  • Molteplici opzioni per il diametro esterno, ad es. ½ metallo / ½ gomma e con o senza flangia
  • Design a cassetta compatti disponibili, se richiesto, con bussola in acciaio in ossidabile

Vantaggi
  • Eccellente compatibilità con liquidi e temperature
  • Ottime proprietà di pompaggio per migliorare la funzione di tenuta
  • Eccezionale capacità di esclusione degli agenti contaminanti con bussola che funge da centrifugatore e labirinto
  • Diametro esterno flangiato che semplifica l'assemblaggio della tenuta
  • Design ½ metallo / ½ gomma che consente un saldo assemblaggio 
  • Bussola in acciaio inossidabile che garantisce prestazioni eccellenti in ambienti corrosivi
SKF logo