Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Unità distacco frizione

Concepite per le applicazioni del cambio manuale contro una frizione a secco

Cuscinetto distacco frizione
Unendo in un unico gruppo un'unità di precisione in lamiera e una bussola in polimero o unità di supporto, i cuscinetti distacco frizione contribuiscono a garantire prestazioni efficienti nelle applicazioni del cambio manuale/frizione a secco. I vantaggi in termini di design e prestazioni comprendono:
  • Maggiore durata di esercizio
  • Design compatto e leggero
  • Schermati a vita con grasso a elevate prestazioni, specifico per l'applicazione
  • Montaggio semplificato
  • Funzionalità integrata
  • Flessibilità di progettazione
SKF logo