Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Cuscinetti supporto frizione

A supporto di molteplici funzioni della frizione

Cuscinetto obliquo a sfere supporto frizione
I cuscinetti supporto frizione SKF contribuiscono a guidare e posizionare la piastra motrice in direzione assiale e radiale e a trasferire i carichi dalla doppia frizione all'albero di ingresso del cambio. Consentono inoltre una differenza nella velocità di rotazione tra albero a gomito e alberi di ingresso riduttore durante l'azionamento della frizione. I vantaggi in termini di design e prestazioni comprendono:
  • Maggiore durata di esercizio
  • Elevata precisione di rotolamento
  • Bassi livelli di vibrazione e rumorosità
  • Design estremamente compatto e leggero
  • Schermati a vita con grasso a elevate prestazioni, specifico per l'applicazione
  • Elevata capacità di carico assiale
  • Resistenza a temperature molto elevate
SKF logo