Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Set SKF Double Clutch Bearing

Riduzione delle emissioni di CO2 e dei costi

Set SKF Double Clutch Bearing
I set SKF Double Clutch Bearing contribuiscono a migliorare l'efficienza energetica e a ridurre le emissioni di CO2. Grazie alle loro dimensioni ridotte, le elevate prestazioni e la flessibilità di impiego rappresentano un sistema economico per migliorare le prestazioni delle frizioni.

Vantaggi in termini di design e prestazioni

  • Maggiore durata di esercizio
  • Design estremamente compatto e leggero
  • Schermati a vita con grasso a elevate prestazioni, specifico per l'applicazione
  • Elevata capacità di carico
  • Proprietà di resistenza alle temperature elevate
  • Montaggio semplificato
  • Funzionalità integrata
  • Proprietà di orientabilità
SKF logo