Tenute integrate per alberi di ingresso
Per le tenute per alberi di ingresso delle trasmissioni manuali, la SKF ha integrato caratteristiche e funzioni supplementari in una soluzione finalizzata a migliorare le prestazioni.
La tenuta dinamica è integrata in un'unità che viene imbullonata alla trasmissione, che realizza la tenuta statica per l'alloggiamento della trasmissione stessa e può comprendere elementi opzionali quali una guida tubolare per il movimento del cuscinetto distacco frizione. La struttura modulare semplifica l'installazione.
Caratteristiche
Vantaggi
La tenuta dinamica è integrata in un'unità che viene imbullonata alla trasmissione, che realizza la tenuta statica per l'alloggiamento della trasmissione stessa e può comprendere elementi opzionali quali una guida tubolare per il movimento del cuscinetto distacco frizione. La struttura modulare semplifica l'installazione.
Caratteristiche
- Tenuta statica per l'alloggiamento della trasmissione integrata nell'unità modulare
- Moduli integrati che realizzano la tenuta statica e dinamica e altre caratteristiche supplementari, quali un sistema di guida per il cuscinetto distacco frizione e una protezione per l'installazione per la tenuta dinamica
Vantaggi
- Porosità dell'alloggiamento in alluminio rese stagne nella zona di tenuta
- Unità compatte
- Facili da assemblare
- Maggiore affidabilità per le funzioni di tenuta statica e dinamica
- Soluzione economica
- Moduli con e senza guida tubolare