Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Cuscinetti radiali a sfere schermati per trasmissioni

Una nuova tenuta consente di ridurre considerevolmente l'attrito e di migliorare le prestazioni di tenuta nelle applicazioni delle trasmissioni del settore automobilistico

Cuscinetti radiali rigidi a sfere schermati per trasmissioni


Ridurre il consumo di carburante e le emissioni di CO2, aumentando, al contempo, l'affidabilità dei prodotti sono fattori importanti nel mercato automobilistico.


Vantaggi prestazionali:

  • filtraggio più efficace che consente di ridurre al minimo la contaminazione interna del cuscinetto, con conseguente prolungamento della durata di esercizio
  • riduzione delle perdite di potenza e maggiore efficienza in tutte le condizioni operative
  • velocità più elevate rispetto ai cuscinetti radiali a sfere schermati standard
  • maggiore robustezza, che si traduce nel prolungamento della durata di esercizio di cuscinetti e tenute
  • riduzione dell'attrito nella tenuta del 50% rispetto alla soluzione standard

Vedere l'intera gamma SKF BeyondZero

SKF logo