Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Unità di supporto centrale cuscinetto

Mantenere l'ingranamento di precisione nei cambi longitudinali in scatole in lega leggera

Nei cambi, per ottenere condizioni di esercizio stabili,è necessario garantire un'ingranamento di precisione che, a sua volta, richiede un supporto rigido per l'albero principale e per l’albero secondario. Le unità di supporto centrale cuscinetto consentono di raggiungere ciò in applicazioni con cambi longitudinali in scatole di lega leggera.

Imbullonato (vincolato) nell'alloggiamento del cambio

Progettate per ridurre al minimo gli effetti della dilatazione termica del differenziale, queste unità pre-assemblate prevedono due cuscinetti a rulli cilindrici in un supporto in lamiera. Ideali per cambi con elevati coefficienti di potenza, le unità di supporto centrale cuscinetto integrano le funzionalità di spallamento e anello di ancoraggio. I vantaggi comprendono:
Riduzione dei costi di sistema
  • Ottimizzazione dell'efficienza operativa
  • Riduzione dei livelli di rumorosità e vibrazione
  • Design più compatti e leggeri
  • Design ottimizzati prima della prototipazione
  • Riduzione dei tempi di sviluppo
  • Design alloggiamento cambio e assemblaggio semplificati
SKF logo