Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Cuscinetti a rulli cilindrici

I cuscinetti a rulli cilindrici della SKF sono disponibili in molteplici design, serie e dimensioni.

La maggior parte dei cuscinetti prevede una corona e una gabbia. Cuscinetti a elevata capacità, a una e due corone a pieno riempimento (senza gabbia) completano la gamma standard della SKF.

I cuscinetti con gabbia sono in grado di sopportare pesanti carichi radiali, accelerazioni rapide e velocità elevate. I cuscinetti a pieno riempimento incorporano un numero massimo di rulli e sono quindi adatti per carichi radiali molto pesanti a velocità moderate. I cuscinetti a rulli cilindrici a elevata capacità della SKF combinano l'elevata capacità di carico di quelli a pieno riempimento con la capacità di sopportare velocità elevate tipica dei cuscinetti con gabbia.
SKF logo