Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Tenute per l'albero di ingresso della trasmissione

Nei sistemi di trasmissione tradizionali, l'albero di ingresso di norma, è sottoposto alle velocità più elevate di qualsiasi altro albero.

La SKF fornisce tenute in grado di soddisfare questi requisiti, realizzate con una gamma di materiali idonei per velocità elevate, e le temperature ad esse associate, negli oli aggressivi utilizzati per le moderne trasmissioni.

Le soluzioni comprendono tenute per alberi tradizionali con molla elicoidale, tenute con design del labbro dinamico SKF Low Friction ed elementi di tenuta in PTFE.

Caratteristiche
  • Materiali elastomerici specificamente concepiti
  • Idonee per temperature e velocità elevate
  • Possibilità di integrazione con componenti adiacenti quali coperchi anteriori, guida tubolare per cuscinetti distacco frizione con tenuta statica

Vantaggi
  • Compatibilità con additivi aggressivi negli oli per trasmissioni
  • Ampia gamma di temperature
  • Lunga durata - maggiore affidabilità
  • Procedure di installazione semplici e integrazione economicamente efficiente
SKF logo