Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Tenute per fessure

Tenuta per fessure
Queste tenute offrono aperture a tenuta per trasferire i liquidi in pressione tra alloggiamenti appaiati. Le perdite di pressione in questi punti causano la riduzione dell'efficienza delle pompe idrauliche e delle prestazioni delle trasmissioni.

Il design delle tenute per fessure crea una giunzione flessibile che realizza la tenuta attraverso la compressione assiale e/o radiale o l'elemento in gomma. Tra le applicazioni tipiche, i circuiti idraulici all'interno delle trasmissioni automatiche.

Caratteristiche
  • Una o più tenute per fessure integrate in un'unica unità
  • Design speciali con rinforzo (molla o stampato) per posizioni non supportate
  • Lo stampaggio della gomma per le applicazioni con alloggiamento completo consente la tenuta radiale e ampie tolleranze di assemblaggio assiale

Vantaggi
  • Installazione semplificata grazie ai rinforzi
  • Riduzione delle scorte di magazzino con l'integrazione di più tenute in un'unica unità
  • Lunga durata di esercizio e riduzione al minimo dell'affaticamento della gomma, grazie a caratteristiche di supporto supplementari
  • Flusso regolare e prestazioni di cambio marcia ottimizzate
SKF logo