Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Dispositivi di ritenzione cuscinetti

Vincolato (bullonato) sulla sede del cambio

Per i cambi delle automobili, mantenere un adeguato posizionamento dell'albero nell'alloggiamento del cuscinetto è fondamentale per garantire una adeguata efficienza del cambio e la corretta trasmissione della coppia nell'ingranamento. Un posizionamento dell’albero saldo e preciso contribuisce,anche a ridurre al minimo, la rumorosità, le vibrazioni e la perdita di energia del cambio. Per ottenere una guida assiale precisa dell'albero è necessario un accoppiamento rigido tra cuscinetto e alloggiamento del cambio. I dispositivi di ritenzione cuscinetti SKF sono costituiti da un'unica unità preassemblata e facile da integrare.

Comporta molteplici vantaggi

Attraverso la notevole riduzione del gioco assiale tra cuscinetto e alloggiamentocambio, i dispositivi di ritenzione cuscinetti contribuiscono a ottimizzare l'efficienza globale del cambio riduttore e a ridurre i livelli di rumorosità e vibrazioni (NHV). I vantaggi globali comprendono: 
  • Rigidezza ottimale nella disposizione di cuscinetti
  • Comporta la riduzione della lunghezza cambio
  • Riduzione dei costi di sistema
  • Ottimizzazione dell'efficienza operativa
  • Riduzione dei livelli di rumorosità e vibrazione
  • Design più compatti e leggeri
  • Design ottimizzati prima della prototipazione
  • Riduzione dei tempi di sviluppo
  • Montaggio semplificato
SKF logo