Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

SKF Hybrid Pinion Units

Basate sul design di cuscinetti a doppia corona, le SKF Hybrid Pinion Units prevedono un cuscinetto a rulli conici e uno obliquo a sfere in un'unica unità. Il gruppo di cuscinetti pre-registrato consente il gioco assiale richiesto ed è pronto al montaggio, senza necessità di procedure di spessoramento separate.


Vantaggi prestazionali:

  • posizionamento corretto e stabile dell'albero pignone
  • supporto cuscinetto più rigido in alloggiamenti in lega leggera in tutte le condizioni di esercizio
  • riduzione delle temperature di esercizio
  • regolazione affidabile del precarico
  • potenzialità per la riduzione dei costi grazie alla procedura di montaggio semplificata 
  • logistica semplificata grazie alla riduzione del numero di componenti
  • riduzione delle perdite di potenza, ottimizzazione dell'efficienza del carburante

Vedere l'intera gamma SKF BeyondZero

SKF logo