Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Cuscinetti a rulli conici

I cuscinetti a rulli conici sono dotati di anello interno ed anello esterno con piste coniche, fra le quali sono disposti i rulli conici. Le linee di proiezione di tutte le superfici coniche convergono in un unico punto situato sull'asse del cuscinetto. Il design dei cuscinetti a rulli conici li rende particolarmente indicati per sopportare carichi combinati (radiali e assiali). La capacità, dei cuscinetti, di sopportare il carico assiale dipende principalmente dall’angolo di contatto: più è ampio l'angolo, maggiore è la capacità di sopportare il carico assiale. Un'indicazione dell'entità dell'angolo di contatto è data dal fattore di calcolo "e": quanto maggiore è il valore di "e", tanto maggiore è l'angolo di contatto e quindi il grado di idoneità del cuscinetto a sopportare carichi assiali.
SKF logo