Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

SKF Rotor Positioning Bearings

Precisi, silenziosi, a controllo rapido

Sviluppati per i dispositivi Stop/Start e altri sistemi controllati elettricamente, i cuscinetti SKF Rotor Positioning sono dotati di un anello a impulsi magnetici a elevate prestazioni bloccato su un cuscinetto idoneo per temperature e velocità elevate.

Questi cuscinetti generano forti impulsi magnetici in relazione alla posizione angolare dell'albero. Grazie alla grande potenza del loro campo magnetico, queste unità consentono prestazioni eccellenti in condizioni di esercizio gravose. Altri vantaggi in termini di design e prestazioni comprendono:
  • Maggiore efficienza dei dispositivi elettrici
  • Riduzione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante
  • Prestazioni affidabili in tutte le condizioni di esercizio
  • Estrema resistenza alle condizioni ambientali
  • Cuscinetto e ruota di rilevamento in un'unica unità
  • Design compatto
  • Montaggio semplificato
  • Resistenza a campi magnetici esterni di notevole entità

Vedere l'intera gamma SKF BeyondZero

SKF logo