Cuscinetti ibridi

Cuscinetti ibridi
I cuscinetti ibridi sono dotati di anelli in acciaio ed elementi volventi in nitruro di silicio (Si3N4). Il nitruro di silicio è un eccellente isolante elettrico, quindi i cuscinetti ibridi possono essere utilizzati per isolare l'alloggiamento dall'albero nei motori AC e DC, nonché nei generatori.
Oltre a essere eccellenti isolanti, i cuscinetti ibridi offrono una velocità e una durata di esercizio maggiori rispetto ai cuscinetti completamente in acciaio di pari dimensioni, nelle stesse condizioni di esercizio. Questi cuscinetti offrono prestazioni eccezionali in presenza di vibrazioni e oscillazioni. Spesso non è necessario precaricare il cuscinetto o applicare un grasso speciale in queste condizioni.
Oltre a essere eccellenti isolanti, i cuscinetti ibridi offrono una velocità e una durata di esercizio maggiori rispetto ai cuscinetti completamente in acciaio di pari dimensioni, nelle stesse condizioni di esercizio. Questi cuscinetti offrono prestazioni eccezionali in presenza di vibrazioni e oscillazioni. Spesso non è necessario precaricare il cuscinetto o applicare un grasso speciale in queste condizioni.
Assortimento
La gamma di cuscinetti ibridi di SKF comprende le dimensioni più comuni per motori elettrici e generatori (Matrice 1).
Comprende:
Per verificare la disponibilità e per ulteriori informazioni, rivolgersi al servizio di ingegneria dell'applicazione della SKF.
Comprende:
-
cuscinetti radiali ad una corona di sfere e
- design base
- design con tenuta incorporata
- design ibrido XL
-
cuscinetti ad una corona di rulli cilindrici
- cuscinetti obliqui a sfere ibridi Super-precision
- cuscinetti a rulli cilindrici ibridi Super-precision
- cuscinetti assiali obliqui a sfere ibridi Super-precision, a semplice e doppio effetto
- Cuscinetti obliqui a sfere ibridi
- Cuscinetti radiali a sfere ibridi in acciaio inossidabile
- Unità cuscinetto dotate di cuscinetti ibridi
Per verificare la disponibilità e per ulteriori informazioni, rivolgersi al servizio di ingegneria dell'applicazione della SKF.