Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Motori elettrici per trazione

Motori Sincroni a Magneti Permanenti o Motori Asincroni

Auto su strada
I veicoli elettrici full-hybrid e a batteria sono dotati di un motore elettrico per trazione in grado di condurre l'automobile con la sola energia elettrica. I motori sincroni a magneti permanenti (PSM) e quelli asincroni (ASM) sono i due principali concetti di motore che attualmente si utilizzano per i motori elettrici per trazione.

Entrambi i tipi costringono i produttori a confrontarsi con sfide di progettazione simili: come ottimizzare al massimo la densità di potenza e l'efficienza globale, poiché per raggiungere questi obiettivi i motori devono essere in grado di sopportare velocità e temperature più elevate.

Superare le sfide di progettazione con la SKF

La SKF offre una gamma di soluzioni di cuscinetti avanzate in grado di soddisfare i vostri requisiti per i motori elettrici per trazione. Per comprendere in che modo i cuscinetti e le unità della SKF possono aiutarvi ad aumentare la densità di potenza e le velocità controllando, al contempo, temperature e costi di produzione, vedere di seguito.

Soluzioni

SKF logo