Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

SKF Motor Encoder Sensor-Bearing Unit

SKF Motor Encoder Unit di nuova generazione - cuscinetto sensorizzato
L'SKF Motor Encoder Sensor-Bearing Unit è l'ultimo sviluppo della SKF finalizzato ad aumentare la densità di potenza dei motori elettrici e migliorare il controllo dell'efficienza energetica, compreso l'aumento del chilometraggio dei veicoli elettrici.
Questa nuova soluzione consente impulsi encoder di precisione per accurate acquisizioni in tempo reale dei parametri velocità, direzione di rotazione e posizione incrementale, offrendo inoltre basso attrito e velocità elevate.

L'integrazione di un anello magnetico sull'anello interno rotante e l'elettronica di rilevamento consentono prestazioni di acquisizione dati ottimizzate, nonché resistenza alla variazioni di temperatura e ai disturbi da campo magnetico.

Caratteristiche
  • Uscite segnale encoder per accurate misurazioni di velocità in tempo reale
  • Range delle temperature: da -40 a +150 °C
  • Impulso di indicizzazione superiore per il rilevamento dello zero-crossing (passaggio allo zero)
  • Segnale encoder con precisione del periodo del 5% e ciclo di lavoro del 50%, segnali in quadratura A e B con sfasamento di 90 gradi elettrici
Vantaggi
  • Maggiore efficienza dei motori elettrici
  • Prestazioni scalabili indipendentemente dal processo di produzione del cliente
  • Eccellente stabilità di coppia del motore elettrico
  • Ottimizzazione della rumorosità di sistema

Impact - economic, social and environmental

SKF logo