Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Cuscinetti ibridi

Cuscinetti ibridi
Cuscinetti ibridi
I cuscinetti ibridi sono dotati di anelli in acciaio ed elementi volventi in nitruro di silicio (Si3N4). Il nitruro di silicio è un eccellente isolante elettrico, quindi i cuscinetti ibridi possono essere utilizzati per isolare l'alloggiamento dall'albero nei motori AC e DC, nonché nei generatori.
Oltre a essere eccellenti isolanti, i cuscinetti ibridi offrono una velocità e una durata di esercizio maggiori rispetto ai cuscinetti completamente in acciaio di pari dimensioni, nelle stesse condizioni di esercizio. Questi cuscinetti offrono prestazioni eccezionali in presenza di vibrazioni e oscillazioni. Spesso non è necessario precaricare il cuscinetto o applicare un grasso speciale in queste condizioni.

Assortimento

La gamma di cuscinetti ibridi di SKF comprende le dimensioni più comuni per motori elettrici e generatori (Matrice 1).
Comprende:
  • cuscinetti radiali ad una corona di sfere e
    • design base
    • design con tenuta incorporata
    • design ibrido XL

  • cuscinetti ad una corona di rulli cilindrici
    • cuscinetti obliqui a sfere ibridi Super-precision
    • cuscinetti a rulli cilindrici ibridi Super-precision
    • cuscinetti assiali obliqui a sfere ibridi Super-precision, a semplice e doppio effetto

  • Cuscinetti obliqui a sfere ibridi
  • Cuscinetti radiali a sfere ibridi in acciaio inossidabile
  • Unità cuscinetto dotate di cuscinetti ibridi

Per verificare la disponibilità e per ulteriori informazioni, rivolgersi al servizio di ingegneria dell'applicazione della SKF.

Note

Il capitolo "Fattori che influenzano le prestazioni dei cuscinetti ibridi SKF" dovrebbe essere elencato in una pagina separata e non nella pagina di destinazione
SKF logo