Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Cuscinetti obliqui a sfere per driveline

I cuscinetti obliqui a sfere presentano piste degli anelli interni ed esterni spostate l’una rispetto all'altra, nella direzione dell’asse del cuscinetto. Per questa conformazione, sono adatti a sopportare carichi combinati, ovvero che agiscono contemporaneamente in direzione radiale e assiale.

Elevata capacità di carico, struttura superficiale ottimizzata, design innovativo della gabbia sono alcune caratteristiche del prodotto. Inoltre, di seguito sono riportati alcuni vantaggi in termini di design e prestazioni.

Vantaggi per il settore automobilistico:
  • Ridotto consumo di carburante
  • Prolungamento durata di esercizio del lubrificante
  • riduzione delle temperature di esercizio
  • Capacità di sopportare velocità più elevate
  • Peso ridotto
  • Nessuna influenza sulle procedure di assemblaggio
  • Elevata rigidezza
SKF logo