Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Cuscinetti a rulli conici a basso attrito

Il design ottimizzato consente di ridurre l'attrito fino al 30%

Cuscinetti a rulli conici a risparmio energetico
I cuscinetti a rulli conici a basso attrito consentono di ridurre l'attrito almeno del 30%, rispetto ai corrispondenti cuscinetti SKF standard. Poiché le predite da attrito sono sinonimo di perdite di energia, i cuscinetti a rulli conici contribuiscono a ridurre il consumo di energia.

Caratteristiche
  • Peso ridotto
  • Geometria interna ottimizzata
  • Gabbia in PEEK opzionale
  • Maggiore lunghezza della pista
  • Speciale struttura dei rulli
SKF logo