Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Cuscinetti SKF eDrive Ball Bearings

Concepiti per le trasmissioni dei veicoli elettrici e ibridi

Sviluppati per soddisfare i requisiti per i dispositivi elettrici a elevata densità di potenza destinati ai veicoli elettrici e ibridi, i cuscinetti SKF eDrive ball Bearings offrono numerosi vantaggi in termini di design e prestazioni:
  • Riduzione dell'attrito e delle variazioni di attrito
  • Maggiore efficienza dei dispositivi elettrici
  • Minore dissipazione del calore
  • Maggiore robustezza a velocità e temperature elevate
  • Capacità di sopportare velocità più elevate
  • Maggiore densità di potenza dei dispositivi elettrici
  • Aumento dell'affidabilità della batteria
La gamma di cuscinetti SKF eDrive Ball Bearings è dotata di gabbia in polimero ad alta efficienza energetica, geometria ottimizzata della pista e grasso certificato di lunga durata e idoneo per una vasta gamma di temperature. La combinazione di queste caratteristiche di design avanzate contribuisce al prolungamento della durata del sistema e garantisce una maggiore autonomia della batteria.

Vedere l'intera gamma SKF BeyondZero

SKF logo