Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Cuscinetto SKF Rotor Positioning Sensor-Bearing Units

Segnali analogici di alta precisione

Cuscinetti SKF Rotor Positioning Sensor-Bearing Units
I cuscinetti SKF Rotor Positioning Sensor-Bearing Units combinano la funzionalità del cuscinetto a basso attrito ed elevata velocità con la capacità di restituire segnali analogici di alta precisione per stabilire la posizione angolare del rotore.

Questa soluzione sensore-cuscinetto restituisce le informazioni necessarie per il controllo sinusoidale o vettoriale per motori sincroni a magneti permanenti. Queste unità vengono realizzate in base alle dimensioni del motore elettrico e al numero di coppie di poli.

Vantaggi funzionali combinati

I cuscinetti SKF Rotor Positioning Sensor-Bearing Units integrano la funzione sensore nel cuscinetto - un design brevettato dalla SKF che consente una gestione estremamente precisa del traferro sensore-cuscinetto. Il risultato? Le unità non vengono influenzate da disturbi di campi magnetici di notevole entità e possono sopportare le vibrazioni dell'applicazione e temperature continue fino a 150°C. Altri vantaggi in termini di design e prestazioni comprendono:
  • Design compatto
  • Montaggio semplificato
  • Rilevamento del segnale non influenzato dalle tolleranze di montaggio della linea di assemblaggio
  • Maggiore efficienza dei motori elettrici
  • Ottimizzazione della rumorosità di sistema
  • Eccellente stabilità di coppia motore elettrico
  • Ottimizzazione del livello di affidabilità e di sicurezza
  • Recupero energia ottimizzato nelle fasi di frenata

Vedere l'intera gamma SKF BeyondZero

SKF logo