Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Motorino di avviamento stop-start

Un miglior design inizia con la SKF

Per avviare il motore a freddo si utilizzano tipicamente motorini di avviamento stop-start collegati al blocco motore. Le unità odierne realizzano anche funzioni di stop/start in caso di semaforo rosso o ingorghi stradali.

Nei design tradizionali si è optato per un pignone che ingrana con il volano motore. I design di nuova generazione sono dotati di un collegamento permanente all'albero a gomiti attraverso unidirezionale una ruota libera, che migliora ulteriormente le prestazioni della funzione stop-start.

Indipendentemente dal tipo di design, i cuscinetti della SKF possono aiutarvi a migliorare ulteriormente le prestazioni dell'unità, grazie alla riduzione della rumorosità e all'aumento dell'affidabilità.

Soluzioni

SKF logo