Cuscinetti a due corone di sfere
Quando una sola corona non è sufficiente

Quando la capacità di carico di un cuscinetto a una corona risulta insufficiente, i cuscinetti radiali a doppia corona di sfere della SKF rappresentano un'alternativa ideale. Dotati degli stessi diametri esterni e diametro foro di quelli a una corona, i cuscinetti a due corone sono leggermente più ampi e consentono una capacità di carico considerevolmente più elevata dei primi.