Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Tenute per alberi in PTFE

3ª gen. Tenuta per albero in PTFE
Le tenute per alberi a gomiti e a camme realizzate in PTFE a basso attrito consentono prestazioni e durata di esercizio ottimali.

Le tenute per alberi radiali in PTFE sono dotate di un wafer in politetrafluoroetilene che realizza la tenuta dinamica. La SKF offre un assortimento di soluzioni con wafer in PTFE incollato e design unificati opzionali.

Caratteristiche
  • Eccellenti proprietà di resistenza chimica e all'usura
  • Ampia gamma di temperature
  • Capacità di funzionamento a secco
  • Riduzione dell'attrito e delle perdite di potenza rispetto alle tradizionali tenute caricate a molla
  • Robusto design monoblocco
  • Tenuta di 4ª generazione con labbro in PTFE rovesciato
  • Disponibilità di design personalizzati speciali, quali l'attacco a baionetta in plastica o la cassetta con manicotto anti-usura
  • Disponibili labbri parapolvere in feltro o in gomma

Vantaggi
  • Idonee per l'impiego in presenza di oli o liquidi aggressivi
  • Usura albero ridotta
  • Riduzione delle emissioni di CO2 e dai veicoli
  • Eccellenti prestazioni a temperature e velocità elevate
  • Nessuna perdita di bypass
  • Tenuta di 4ª generazione più facili da installare
  • Aumento dell'affidabilità e prolungamento della durata di esercizio
SKF logo