Tenute per alberi motore in FKM

Le tenute per alberi rotanti garantiscono ottime prestazioni per le applicazioni del settore automobilistico.
La SKF offre una vasta gamma di tenute per alberi in materiale elastomerico. Le nostre provate competenze nell'ambito delle tecniche di collaudo ci consentono di lanciare sul mercato prodotti affidabili e di qualità eccellente
Caratteristiche
Vantaggi
La SKF offre una vasta gamma di tenute per alberi in materiale elastomerico. Le nostre provate competenze nell'ambito delle tecniche di collaudo ci consentono di lanciare sul mercato prodotti affidabili e di qualità eccellente
Caratteristiche
- Elica pompa alta per una sicurezza di tenuta ottimale
- Eccellente funzione di esclusione
- Assortimento di design per i diametri esterni per una migliore installazione e ritenzione della tenuta
- Materiali personalizzati in grado di superare le specifiche dei clienti
Vantaggi
- Aumento dell'affidabilità
- Contribuiscono a compensare le carenze albero
- Prolungamento della durata operativa
- Installazione e ritenzione semplificate
- Eccellente resistenza ai liquidi e ampia gamma di temperature
-
Ampia scelta di labbri parapolvere per ridurre al minimo la penetrazione degli agenti contaminanti