Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Testata cilindri

Migliori prestazioni per albero a camme e distribuzione

Il funzionamento efficiente della distribuzione dipende anche dall'interazione di numerosi componenti cilindro testata cilindri. La configurazione della distribuzione può variare, ma la funzione principale resta la stessa: aprire e chiudere le valvole al momento opportuno per garantire un idoneo funzionamento del motore.

Gli alberi a camme, sincronizzati a quello motore mediante una catena, cinghia o ingranaggio, controllano questa operazione. La SKF può aiutarvi a garantire che i componenti della distribuzione non solo operino come previsto, ma con meno attrito, rumorosità e vibrazioni. Le soluzioni di cuscinetti della SKF possono anche consentire velocità di esercizio più elevate, maggiore capacità di carico e prolungamento della durata operativa.

Soluzioni

SKF logo