Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Cuscinetti a rullini

I cuscinetti a rullini sono cuscinetti con rulli cilindrici con diametro di piccole dimensioni. Nonostante la bassa sezione trasversale, i cuscinetti a rullini sono dotati di un'elevata capacità di carico e sono, pertanto, estremamente idonei per le disposizioni di cuscinetti in cui lo spazio radiale è limitato.
SKF logo