Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Tenute per motori SKF Low Friction

Tenuta per motori SKF Low Friction
Le tenute per alberi rotanti in materiale elastomerico assicurano durabilità prolungata e basso attrito. Le tenute SKF Low Friction Engine si basano sulla tecnologia di quelle in PTFE, ma sono realizzate in materiali elastomerici di ultima generazione. Queste tenute possono essere integrate in altre soluzioni e in altri moduli di tenuta

Caratteristiche
  • Labbro di tenuta elastomerico con spirali idrodinamiche per il pompaggio
  • Nessuna molla elicoidale
  • Materiale fluoroelastomerico appositamente formulato
  • Maggiore efficienza in presenza di eccentricità ed errore di rotazione dinamico, rispetto alle tenute in PTFE
  • Disponibili design personalizzati, ad es. attacco a baionetta in plastica e modulo di tenuta SKF ROTOSTAT con sensore

Vantaggi
  • Attrito molto basso che consente di ridurre fino al 55% il consumo di carburante e le emissioni di CO2 rispetto alle tenute tradizionali, che si traduce in una riduzione di oltre 1,00 g CO2/km per l'intero motore.
  • Dispositivi di tenuta robusti e molto duraturi, anche a velocità elevate
  • Idonee per test tenuta aria motore (leak-down) senza sigillanti supplementari
  • Prolungamento della durata operativa

Vedere l'intera gamma SKF BeyondZero

SKF logo