Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

SKF Rocker Arm Bearings

I compatti e leggeri cuscinetti per bilanciere SKF garantiscono al bilanciere prestazioni e affidabilità superiori grazie a diverse caratteristiche avanzate:

  • Il profilo concavo di 8 micron, generato durante il processo di lappatura dell'anello esterno, assicura basso attrito e notevole resistenza all'usura.
  • A seconda delle esigenze dell'applicazione, i rulli possono essere lievemente arrotondati alle estremità per eliminare dannose sollecitazioni di spigolo.
  • Una struttura con perno temprato a induzione e bilanciere forgiato contribuisce a prestazioni più affidabili.

Vantaggi

  • Prolungamento della durata di esercizio e affidabilità
  • Riduzione dell'attrito e dei livelli di rumorosità e vibrazione
  • Riduzione dei costi di assemblaggio
  • Possibilità di velocità di esercizio superiori
SKF logo