Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Tenute stelo-valvola per pressione elevata

Tenuta stelo-valvola per pressioni elevate - design integrato
Oltre alle tenute stelo-valvola tradizionali, la SKF ha sviluppato una nuova generazione di tenute per le applicazioni a pressioni elevate. Queste tenute migliorano la qualità delle emissioni e il funzionamento del motore grazie alla capacità di sopportare pressioni elevate a livello di aspirazione e scarico del motore, pur mantenendo la loro funzione primaria di dosaggio dell'olio. Sono idonee per qualsiasi motore caratterizzato da pressioni elevate a livello dei collettori, dovute ad esempio ai turbocompressori o al freno motore su motori commerciali. Le tenute stelo-valvola della SKF per pressioni elevate offrono i seguenti vantaggi:
  • design labbro con nervature opzionale per ridurre al minimo l'attrito e le perdite di potenza
  • riduzione al minimo dell'usura della guida della valvola per aumentare al massimo la durata del treno valvole
  • lubrificazione uniforme e lunga durata di esercizio
  • controllo delle emissioni a lungo termine
  • eccellenti proprietà di resistenza a oli/carburanti e temperature elevate
  • potenzialità per ridurre i costi per il sistema di ricircolazione del motore
Le caratteristiche del design a basso attrito delle tenute stelo-valvola per pressioni elevate della SKF si possono integrare in tutti i design tenuta disponibili e non richiedono modifiche alle attrezzature esistenti.

Impact - economic, social and environmental

SKF logo