Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Tenute stelo-valvola

Una precisa frequenza di erogazione olio per l'intera durata del motore

Tenuta dello stelo della valvola
Progettate per fornire una determinata quantità d'olio all'interfaccia stelo-valvola nei motori a combustione interna, le tenute stelo-valvola SKF possono contribuire a ridurre le emissioni e lubrificare la valvola nella guida.

Fidatevi di un leader di mercato

La combinazione di caratteristiche del prodotto, tecnologia produttiva e prezzo competitivo ha consentito alla SKF di conquistare una quota del 60% del mercato europeo delle tenute stelo-valvola.

SKF logo