Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Unità tendicinghia

Prestazioni efficienti grazie alla tecnologia d'uso facile ("set and forget")

Le unità tendicinghia SKF mantengono la tensione corretta e fungono da guide per le cinghie di distribuzione. Durante il montaggio, la regolazione del tensionamento si ottiene per mezzo di un eccentrico o di una molla che agisce contro una piastra posteriore. Una sistema ad attrito con molla incorporata mantiene costante il tensionamento della cinghia quando il motore è in funzione.
SKF logo