Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Sistema di trasmissione

Affidabilità della cinghia di distribuzione e del sistema di trasmissione ausiliario

Il collegamento dell'albero motore a uno o più alberi a camme per il controllo delle valvole, cinghie di distribuzione o catene ha sempre rivestito un ruolo essenziale per il corretto funzionamento di un motore. Oggigiorno, i sistemi di trasmissione ausiliari stanno diventando altrettanto importanti per la funzionalità globale dei veicoli, poiché le moderne automobili devono soddisfare requisiti di consumatori sempre più impegnativi in fatto di comfort, dispositivi elettronici, riduzione del consumo di combustibile e altro.

La SKF vi può aiutare

Sviluppate per supportare e migliorare queste applicazioni chiave dei sistemi di trasmissione, le soluzioni SKF per cinghie di distribuzione e organi ausiliari offrono diversi vantaggi ai progettisti. Le unità tendicinghia e pulegge SKF possono contribuire a ridurre rumorosità e vibrazioni, mentre i cuscinetti SKF assicurano la massima affidabilità. Insieme, queste due gamme di prodotti possono prolungare la durata di esercizio dei sistemi di trasmissione, nelle severe condizioni di funzionamento a cui sono sottoposte.

Soluzioni

SKF logo