Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Sensor-Bearings Units

Una molteplicità di funzioni in un'unica unità pronta al montaggio

Grazie al sensore protetto e al versatile cuscinetto radiale a sfere, le unità cuscinetto sensorizzate SKF sono componenti ideali per la meccatronica. Corpo sensore, anello generatore di impulsi e cuscinetto sono fissati meccanicamente fra loro, formando un'unità integrata pronta al montaggio – le rigide tolleranze sono ottenute grazie al cuscinetto. 

 

Il design integrato permette di ridurre drasticamente i tempi di sviluppo e i costi di produzione e di assemblaggio. Componenti e materiali robusti presentano inoltre diversi vantaggi, fra cui la possibilità di sviluppare prodotti più compatti e leggeri e di aumentare la sicurezza e l'affidabilità. I cuscinetti sensorizzati SKF permettono di misurare una serie di parametri di funzionamento, come: 

  • Numero di giri
  • Velocità
  • Senso di rotazione
  • Posizione assoluta
  • Posizione relativa
  • Accelerazione
  • Decelerazione

Consultate le sezioni SKF Commutation Sensor-Bering Units, SKF Rotor Positioning Sensor-Bearing Units e Unità encoder per motori.

SKF logo