Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Tenute per alberi motore in FKM

Tenuta per alberi motore in FKM
Le tenute per alberi rotanti garantiscono ottime prestazioni per le applicazioni del settore automobilistico.
La SKF offre una vasta gamma di tenute per alberi in materiale elastomerico. Le nostre provate competenze nell'ambito delle tecniche di collaudo ci consentono di lanciare sul mercato prodotti affidabili e di qualità eccellente

Caratteristiche
  • Elica pompa alta per una sicurezza di tenuta ottimale
  • Eccellente funzione di esclusione
  • Assortimento di design per i diametri esterni per una migliore installazione e ritenzione della tenuta
  • Materiali personalizzati in grado di superare le specifiche dei clienti

Vantaggi
  • Aumento dell'affidabilità
  • Contribuiscono a compensare le carenze albero
  • Prolungamento della durata operativa
  • Installazione e ritenzione semplificate
  • Eccellente resistenza ai liquidi e ampia gamma di temperature
  • Ampia scelta di labbri parapolvere per ridurre al minimo la penetrazione degli agenti contaminanti
SKF logo