Blocco motore
Carichi pesanti e vibrazioni

Gli alberi motore sono progettati per convertire il moto alterno dei pistoni in una rotazione. I carichi possono essere pesanti soprattutto nei motori diesel e sovralimentati (turbo).
Gestire i vostri requisiti
La SKF può aiutare i progettisti ad affrontare con successo queste e altre Problematiche di funzionamento del blocco motore. Scegliete fra le soluzioni SKF proposte di seguito quella che meglio più aiutarvi a ridurre le vibrazioni e aumentare l'affidabilità di alberi di bilanciamento e Albero motore.Soluzioni
-
Cuscinetti a rullini
Elevata capacità di carico in disposizioni compatte ed economiche
-
Cuscinetti a rulli cilindrici
Ottimizzati per ottenere una maggiore affidabilità di esercizio e consentire il disallineamento
-
Cuscinetti radiali a sfere
Design semplice che garantisce prestazioni efficienti a velocità elevate
-
Cuscinetti a doppia corona di sfere
Elevata corrispondenza tra le sfere e le profonde gole
-
Tenute per alberi in materiale elastomerico
La SKF offre una vasta gamma di tenute per alberi in materiale elastomerico.
-
Tenute per alberi in PTFE
La SKF offre un assortimento di soluzioni con wafer in PTFE incollato e design unificati opzionali.
-
Ruote foniche magnetiche
La SKF è un fornitore affermato e accreditato di ruote foniche magnetiche per il settore automobilistico.
-
SKF Low Friction Engine Seal
Le tenute SKF Low Friction Engine si basano sulla tecnologia di quelle in PTFE, ma sono realizzate in materiali elastomerici di ultima generazione
-
Tenute per alberi a gomiti integrate SKF ROTOSTAT
La combinazione intelligente di tenuta dinamica e statica, incollata direttamente su un supporto o elemento di ritenzione metallico, con sensore di controllo motore integrato e ruote foniche.