Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Modulo di tenuta SKF Rotostat

Modulo di tenuta SKF Rotostat
Modulo di tenuta SKF Rotostat
Modulo di tenuta SKF Rotostat con sensore
Modulo di tenuta SKF Rotostat con sensore
La combinazione intelligente di tenute dinamiche e statiche, incollate direttamente su un supporto o elemento di ritenzione metallico, con sensore di controllo motore integrato e ruote foniche.

Caratteristiche
  • Unità modulari monoblocco semplici e pronte al montaggio
  • Assortimento di labbri di tenuta dinamica in materiale elastomerico, PTFE o a basso attrito
  • Tenuta statica stampata in posizione e spina di arresto per il centraggio
  • Modulo completo pre-assemblato con sensore e ruota fonica magnetica ad alta risoluzione
  • Integrazione opzionale di ruota fonica magnetica e sensore per assicurare un input al sistema di controllo motore

Vantaggi
  • Combinazione di più componenti in un'unica unità, che consente di risparmiare sui tempi e i costi di montaggio e di evitare, al contempo, errori di installazione
  • Riduzione dei pezzi a magazzino grazie al minor numero di componenti
  • Riduzione del 50% dei percorsi di perdita
  • La tenuta meccanica statica del giunto a T migliora la funzione di tenuta statica
  • Riduzione del peso fino al 30%, rispetto agli elementi di ritenzione pressofusi assemblati
  • Sviluppo sistema e responsabilità completamente a carico della SKF per garantire la compatibilità tra sensore e ruota fonica

Per il sistema sensore opzionale:
  • Segnale per comunicare la posizione albero a gomiti e la velocità rotazionale
  • Ruota fonica magnetica di alta precisione ed errori angolari ridotti per inviare segnali precisi ai sistemi di controllo motore
  • Basamento esterno sensore, quindi nessun problema di tenuta cavo e sostituzione semplificata
  • Maggiore precisione del sistema, poiché la fasatura viene realizzata nella posizione del volano (volano di massa elevata e “fluidità” di rotazione ottimale)
SKF logo