Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Cuscinetti radiali a sfere

SKF I cuscinetti radiali a sfere della SKF sono dotati di gole profonde e di un’elevata osculazione tra piste e sfere. Queste piste realizzano un'osculazione chiusa con le sfere, che consente ai cuscinetti di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni. I cuscinetti di questo tipo sono particolarmente versatili e presentano le seguenti caratteristiche:
  • Presentano una struttura semplice
  • Non sono scomponibili
  • Sono adatti a velocità elevate e anche molto elevate
  • Garantiscono un funzionamento efficiente (sono robusti) e richiedono poche attività di manutenzione
SKF logo