Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Rivestimento anticorrosione per unità mozzo

Soluzione modulare per la protezione dalla corrosione per unità mozzo che facilita il processo di smontaggio, prolunga la vita utile e migliora l'aspetto dei veicoli.

Rivestimento anticorrosione per unità mozzo
Rivestimento anticorrosione per unità mozzo su perno e flangia
Una soluzione innovativa per proteggere i cuscinetti ruota dalla corrosione. Il rivestimento anticorrosione per le unità mozzo facilita lo smontaggio del cuscinetto dal giunto e dal cerchione. Migliora l'estetica del cuscinetto durante la vita utile del veicolo e nel contempo impedisce alle superfici arrugginite di entrare in contatto con le tenute, conservandone così l'efficacia. Il rivestimento anticorrosione è stato progettato per resistere per oltre 400 ore di prova di corrosione in nebbia salina (DIN EN ISO 9227 NSS) senza che le tolleranze geometriche dell'unità mozzo risultino compromesse.
Si tratta di un rivestimento anticorrosione applicabile a tutte le unità mozzo flangiate di seconda e terza generazione, caratterizzato da:
- Spessore scalabile dello strato, conforme con i requisiti dei clienti
- Bassa tolleranza dello spessore
- Temperatura massima di esercizio superiore a 200°C
- Vernice UV
I clienti che utilizzano l'unità mozzo anticorrosione possono contare su vantaggi quali:
- Grande resistenza alla corrosione
- Migliore aspetto del cuscinetto durante la vita utile del veicolo
- Maggiore facilità di smontaggio in officina
- Minor rischio di corrosione per le tenute cuscinetto con ruggine
- Bassa oscillazione della flangia esterna
- Elevata flessibilità nell'individuazione della zona del cuscinetto da
proteggere
- Nessun compromesso in materia ambientale (vernice a base d'acqua)
- Idoneo sia per nuove progettazioni sia per retrofit
- Possibilità di utilizzare vernici di colori diversi.
SKF logo