Ruota
Il futuro dei terminali ruota inizia qui

Fidatevi della SKF
Oggi, le case automobilistiche leader mondiali contano sulla SKF per componenti di terminali ruota e sistemi integrati. Tra le attrezzature OE e i prodotti destinati al mercato ricambi, quasi 90 milioni di veicoli viaggiano su cuscinetti ruota e unità mozzo della SKF - più di tutti gli altri marchi messi insieme.La famiglia di prodotti per terminali ruota della SKF comprende adesso un vasto assortimento di soluzioni altamente sofisticate che, combinate, stanno contribuendo a migliorare funzionalità, affidabilità, efficienza e sicurezza dei terminali ruota.
Soluzioni
-
Unità mozzo con dado centrale
Gestione dei carichi e dei cicli operativi di veicoli da competizione e commerciali
-
Unità mozzo ruota di prima generazione
Ingrassate e schermate per rendere più rapido il montaggio e ottenere il gioco adeguato
-
Unità mozzo ruota di seconda generazione
La flangia integrata sostituisce la funzione di un mozzo separato
-
Unità cuscinetto di terza generazione
Un sistema cuscinetto ruota completamente integrato con flange interna ed esterna
-
Tenute per unità mozzo per automobili
Caratteristiche e vantaggi
-
Unità per Mozzi Ruota- Integrazione dei sensori (di velocità) ABS/TCS
Soluzioni di sensori integrati per diversi design di cuscinetti e tipi di segnale
-
SKF High Performance Hub Bearing Unit
Prestazioni efficienti e a basso attrito in ambienti gravosi e applicazioni critiche
-
SKF Hub Knuckle Module
Un giunto in lega leggera fissata permanentemente all'anello esterno del cuscinetto
-
X-Tracker
Progettato con orientamento alle prestazioni per consentire funzionalità di sterzata e stabilità pari a quelle delle auto da corsa
-
SKF Low Friction Hub Bearing Unit
La SKF Low Friction Hub Bearing Unit è in grado di ridurre l'attrito fino al 20%
-
Rivestimento anticorrosione per unità mozzo
Il rivestimento anticorrosione delle unità mozzo impedisce la formazione di ruggine sulle superfici.
-
Low friction grease for hub bearing units
The low friction grease for hub bearing units reduces friction while maintaining the same bearing performance
-
Preload range reduction for hub bearing unit
It reduces friction while maintaining the same bearing performance
-
Low friction hub bearing unit seal
A solution which combines increased sealing performance and less friction
-
Anti false brinelling grease for hub bearing units
A solution to reduce the false brinelling damage