Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

SKF Mudblock, tenute a cassetta

Dispositivi di protezione di nuova generazione per i terminali ruota

I cuscinetti per i terminali ruota nelle attrezzature agricole devono sopportare lunghi periodi di lavoro intensivo, durante i quali sono esposti ad acqua, fango, paglia e altri agenti. Le tenute SKF Mudblock, l'ultima generazione di unità di tenuta radiali per alberi, realizzano un'efficace funzione di protezione dagli agenti contaminanti in queste condizioni di esercizio così gravose, consentendo di aumentare la produttività e ridurre le attività di manutenzione e i costi associati alla conduzione.

Grazie alla bussola integrata, al design multi-labbro della tenuta e a materiali elastomerici a elevato rendimento, le tenute SKF Mudblock offrono prestazioni senza pari sul mercato in termini di ritenzione olio, riducendo al contempo l'attrito e prolungando la durata di esercizio delle tenute. Progettate specificamente per applicazioni heavy-duty in ambienti gravosi, queste tenute, nella versione standard, sono realizzate in gomma nitrilica sviluppata dalla SKF. Per soddisfare i diversi requisiti per temperatura e velocità rotazionale, sono disponibili anche tipi in altri materiali elastomerici.

Informazioni correlate

SKF logo