Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Cuscinetti radenti SKF Extended Life

Realizzati in acciaio al carbonio-cromo di alta qualità per ridurre al minimo il rischio di corrosione, i cuscinetti radenti SKF Extended Life offrono un'alternativa esente da rilubrificazione che elimina la necessità di frequenti attività di ingrassaggio. Questi cuscinetti sono riempiti con grasso non tossico e sono dotati delle tenute a labbro triplo SKF LS con rinforzo in acciaio per applicazioni heavy-duty, che consentono elevate prestazioni per periodi prolungati.

Nelle applicazioni con livelli di contaminazione moderati, i cuscinetti radenti SKF Extended Life durano almeno quanto i tipi radenti standard con sfere in acciaio. Il risultato? Prolungamento degli intervalli tra gli interventi di manutenzione e della durata dei cuscinetti e riduzione dei costi totali di possesso.

Impact - economic, social and environmental

SKF logo