Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Cuscinetti SKF Commutation Sensor-Bearing Units

Tre segnali di commutazione digitali per il controllo trasmissione a 6 fasi

SKF Commutation Sensor-Bearing Unit
I cuscinetti SKF Commutation Sensor-Bearing Units combinano il funzionamento a basso attrito e a velocità elevate con la capacità di restituire tre segnali di commutazione digitali di alta qualità per il controllo trasmissione a 6 fasi.

Queste unità vengono realizzate in base alle dimensioni del motore elettrico e al numero di coppie di poli. Il corpo del sensore può essere spostato in direzione angolare per allineare i segnali di commutazione in uscita con il campo magnetico del motore elettrico.

Vantaggi funzionali combinati

I cuscinetti SKF Commutation Sensor-Bearing Units integrano la funzione sensore nel cuscinetto - un design brevettato dalla SKF che consente una gestione estremamente precisa del traferro sensore-cuscinetto. Il risultato? Le unità non vengono influenzate da disturbi di campi magnetici di notevole entità e possono sopportare le vibrazioni dell'applicazione e temperature continue fino a 150°C. Altri vantaggi in termini di design e prestazioni comprendono:
  • Design compatto
  • Montaggio semplificato
  • Rilevamento del segnale non influenzato dalle tolleranze di montaggio della linea di assemblaggio
  • Oscillazione di coppia e rumorosità di sistema ottimizzate
  • Eccellente stabilità di coppia motore elettrico
  • Ottimizzazione del livello di affidabilità e di sicurezza
SKF logo