Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Unità cuscinetto sensorizzate della SKF

Una molteplicità di funzioni in un'unica unità pronta al montaggio

Unità cuscinetto sensorizzate della SKF
Incorporanto un sensore protetto e versatile nel cuscinetto radiale a sfere, le unità cuscinetto con sensore SKF diventano componenti meccatronici. Corpo sensore, anello generatore di impulsi e cuscinetto sono fissati meccanicamente fra loro, formando un'unità integrata pronta al montaggio – le rigide tolleranze sono interne al cuscinetto. 

Il design integrato permette di ridurre drasticamente tempi di sviluppo, costi di produzione e assemblaggio. I componenti ed ai materiali robusti permettono tra l'altro di diminuire gli ingombri, ridurre i pesi, aumentare la sicurezza e l'affidabilità. I cuscinetti sensorizzati della SKF misurano una serie di parametri, tra cui: 

  • Numero di giri
  • Velocità
  • Senso di rotazione
  • Posizione relativa
  • Accelerazione
  • Decelerazione 

SKF logo